Materiale din oțel inoxidabil
Metale rezistente, cu proprietăți necorozive
Termenul de oțel inoxidabil este utilizat în mod obișnuit pentru a descrie metale deosebit de rezistente, cu proprietăți care împiedică ruginirea. Oțelul inoxidabil este adesea utilizat în încăperi curate și în medii de lucru cu cerințe ridicate în ceea ce privește igiena. În paginile următoare, vom explica de unde provin aceste proprietăți și în ce constau diferențele dintre diferitele tipuri de oțeluri inoxidabile.
Informații suplimentare privind oțelul inoxidabil
- Oțelul inoxidabil nu înseamnă neapărat un oțel care nu ruginește
- Conținutul de crom determină rezistența la coroziune
- Un oțel inoxidabil conține mai mult de 10,5 % crom
- Utilizare în industria alimentară și farmaceutică
Definiția oțelului inoxidabil
Cererea de brevet pentru „oțeluri cu rezistență ridicată la coroziune”, din 1912 a marcat începutul utilizării oțelului inoxidabil în industrie.
Termenul de oțel inoxidabil este un termen colectiv pentru peste 160 de aliaje diferite. Sinonime precum V2A, V4A sau inox au devenit larg răspândite,
fiind utilizate inițial de producători și procesatori. Oțel inoxidabil cu proprietăți antiruginire este un termen generic care desemnează oțelurile inoxidabile care nu ruginesc.
Acestea conțin cel puțin 10,5 % crom (Cr) și au o rezistență semnificativ îmbunătățită la coroziune în comparație cu oțelurile nealiate.
Conținutul mai ridicat de Cr și alte componente de aliaj, cum ar fi nichelul (Ni) și molibdenul (Mo), sporesc și mai mult rezistența la coroziune.
În plus, adăugarea anumitor alte elemente poate influența, de asemenea, în mod pozitiv alte proprietăți.
Oțel inoxidabil cu proprietăți antirugină – Caracteristici
- rezistență la coroziune
- proprietăți igienice
- rezistență ridicată
- rezistență la uzură
- sudabil
- rezistență la temperatură
- conductivitate
- durabilitate
- economic
- întreținere redusă
Contrar părerii populare, oțelul inoxidabil nu este întotdeauna ferit de coroziune. Factorii decisivi sunt elementele de aliere și interacțiunea acestora cu suprafața oțelului.
Dacă sunt prezente metale feroase feritice care conțin fier, oțelul inoxidabil poate, de asemenea, să ruginească. Acest lucru înseamnă că nu poate fi exclusă ruginirea rapidă sau chiar coroziunea profundă.
Rezistență la coroziune – de ce oțelul inoxidabil este rezistent la rugină?
Componentele de aliaj conținute în oțel determină formarea la suprafață a unui „strat pasiv” subțire, transparent.
Deși are o grosime de doar câteva straturi atomice, protejează materialul chiar dacă suprafața este deteriorată. Prin urmare, acest oțel inoxidabil nu necesită
un strat de acoperire suplimentar și niciun strat metalic, cum ar fi galvanizarea sau vopsirea, pentru a fi în continuare rezistent la coroziune.
Atomii de crom din oțel, împreună cu atomii de oxigen, formează un strat de oxid dens și inert, care împiedică avansarea oxidării și ruginirea oțelului.
Proprietăți igienice - de ce este igienic oțelul inoxidabil?
1. Suprafața oțelului inoxidabil, formată din oxid de crom, rămâne foarte netedă chiar și după curățarea frecventă.
Germenii nu găsesc un teren de reproducere adecvat. Suprafața netedă uniformă facilitează curățarea.
2. Oțelul inoxidabil nu reacționează cu agenții de curățare sau dezinfectanții obișnuiți. Suprafața rămâne intactă.
Această caracteristică este creată, printre altele, de stratul pasiv al oțelului inoxidabil. Acesta împiedică ionii să iasă din material.
Acești ioni previn formarea germenilor prin distrugerea celulelor bacteriilor.
3. Oțelul inoxidabil nu eliberează particule atunci când este supus la stres. Aceasta înseamnă că alimentele, lichidele sau alte substanțe organice
nu se contaminează la contactul cu oțelul inoxidabil. Prin urmare, recipientele sau suprafețele fabricate din oțel inoxidabil sunt ideale,
atunci când alimentele sunt prelucrate sau depozitate.
Prezentare generală a materialelor din oțel inoxidabil
Domenii de utilizare pentru oțelul inoxidabil
Oțelul inoxidabil este utilizat în multe domenii datorită proprietăților sale speciale. Fie că este vorba de ramuri industriale speciale cu cerințe ridicate
privind igiena, cum ar fi industria farmaceutică și cea alimentară, sau în zone cu cerințe ridicate în ceea ce privește rezistența la coroziune,
cum ar fi utilizarea în sectorul offshore. Oțelul inoxidabil este prezent și în viața de zi cu zi și este utilizat în tacâmurile din oțel inoxidabil 18/10
(oțel robust crom-nichel cu 18 % crom și 10 % nichel).
Oțelul inoxidabil în viața de zi cu zi
Aspectul strălucitor al oțelului inoxidabil asigură faptul că materialul poate fi utilizat în obiecte de design în arhitectură,
obiecte de uz cotidian, cum ar fi frigidere, capace pentru aspiratoare etc.
Dacă produsele sunt amplasate în exterior, straturile de acoperire pot face oțelurile rezistente la coroziune. Dacă produsele au și o funcție decorativă,
oțelul inoxidabil este adesea utilizat. Combinația dintre rezistența la coroziune și durabilitate asigură acest lucru.
Găsim oțel inoxidabil în mobilier, balustrade, cutii poștale etc.
Oțel inoxidabil pentru condiții extreme
Oțelul inoxidabil V4A, care include sortimentele uzuale de oțel inoxidabil 1.4401,
1.4404, 1.4435 și 1.4571 este utilizat pentru rezistența sa bună la acizi și, în special, pentru rezistența ridicată la coroziune
în situații de utilizare foarte speciale. Gama de utilizări pentru V4A (1.4571) se extinde de la sectorul offshore la rezervoare și conducte
pentru rezervoarele de produse chimice, depozitarea substanțelor chimice, industria alimentară, farmaceutică și industria hârtiei.
V4A este similar cu oțelul inoxidabil V2A, dar este aliat cu un adaos de 2 % molibden. Acest lucru duce la o rezistență mai mare
la coroziune chiar și în medii care conțin clorură. Aceste proprietăți ale oțelului inoxidabil A4 îl fac potrivit pentru utilizarea în condiții extreme,
de exemplu, în imediata vecinătate a apei sărate. Datorită conținutului ridicat de sare din apă și din aer în aceste medii, materialul V2A
nu este adecvat și utilizarea V4A, mai costisitoare, este absolut necesară.
Dispozitivele de fixare cu aliaj A4 înlocuiesc din ce în ce mai mult dispozitivele de fixare galvanizate la cald de pe autostrăzile europene. Multe bariere de zgomot și sisteme de bariere de impact
în zona podurilor sunt ancorate cu tije filetate din oțel inoxidabil A4. Sistemele de susținere pentru conductele de drenaj ale podurilor sunt, de asemenea, fixate cu A4.
Oțelul inoxidabil în zone cu cerințe ridicate privind igiena
Domeniul de utilizare a oțelului inoxidabil în zone cu cerințe ridicate privind igiena se datorează stratului de oxid de crom neted, protector și stabil.
Acest strat asigură rezistența la coroziune a oțelurilor inoxidabile. Datorită rezistenței la coroziune, materialul de bază nu este atacat la contactul cu alimentele
(de exemplu, acizii din fructe) și alte influențe ale mediului înconjurător (de exemplu, oxigen și agenți de curățare).
Un alt aspect pozitiv în favoarea utilizării oțelului inoxidabil în zonele cu cerințe ridicate privind igiena este acțiunea său asupra alimentelor.
Nu lasă substanțe sau particule nocive și, prin urmare, nu contaminează și nu alterează alimentele.
Oțelul inoxidabil este, de asemenea, foarte ușor de curățat, ceea ce înseamnă că germenii și bacteriile nu au nicio suprafață de atac, iar condițiile de igienă sunt optime.
Tipurile de oțel inoxidabil austenitic (1.4301, 1.4404) sunt foarte potrivite pentru majoritatea aplicațiilor din sectorul alimentar.
În condiții de coroziune foarte intensă (de exemplu, în cazul unui conținut ridicat de sare în procesele de producție, cum ar fi sărarea etc.), este adesea necesar să se recurgă la oțeluri duplex.